ZU4-WS-M5M

Ventosa piatta
Serie ZU
- Diametro: 1,5 mm - 80 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
| Diametro | 4 [mm] |
| Materiale | Silicone adatto all'uso alimentare |
| Filettatura di collegamento | M5 esterna |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.2 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 0.78 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 0.98 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.2 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.88 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 1.28 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.02 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 0.08 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 0.1 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.02 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.09 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 0.13 [kg] |
| Durezza Shore | 55 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Bianco traslucido |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Volume | 0.03 [cm³] |
| Peso | 0.002 [kg] |