ZU6-S-M5M

Ventosa piatta
Serie ZU
- Diametro: 1,5 mm - 80 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
| Diametro | 6 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Filettatura di collegamento | M5 esterna |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.29 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 1.47 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 1.96 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.49 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 1.67 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 2.45 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.03 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 0.15 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 0.2 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.05 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.17 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 0.25 [kg] |
| Durezza Shore | 55 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Rosso |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Volume | 0.05 [cm³] |
| Peso | 0.002 [kg] |