GR6

Tasselli rigidi
Serie GR
- disponibile in varie versioni
Dati tecnici
| Ø d1 | 19 [mm] |
| Ø d2 | M6 [mm] |
| Ø d3 | 15.8 [mm] |
| Quota L1 | 9.5 [mm] |
| Quota L2 | 8.7 [mm] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.02 [kg] |

| Ø d1 | 19 [mm] |
| Ø d2 | M6 [mm] |
| Ø d3 | 15.8 [mm] |
| Quota L1 | 9.5 [mm] |
| Quota L2 | 8.7 [mm] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.02 [kg] |