GU2SI

Rivestimento ganasce
Serie GU

  • disponibile in varie versioni
  • Ganascia in gomma con piastra di base in alluminio
MaterialeSilicone
Resistente al calore fino a max.200 [°C]
Resistenza DIN53504 min.10 [N/mm²]
Coloreblu
Durezza Shore60 +/- 5
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.05 [kg]