KG40ST

Articolazione sferica
Serie KG

  • Posizione di spostamento bloccabile
    Siate flessibili nella vostra applicazione, personalizzate la movimentazione adattandola al vostro pezzo e bloccate la posizione di spostamento in modo sicuro
  • Grande flangia di collegamento
    La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro delle altri parti
  • Versione in acciaio
    Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata
Dati tecnici
TipologiaArticolazione sferica
Dimensioni costruttiveKG40ST
Fa18000 [N]
Peso0.27 [kg]
MaterialeAcciaio
Mx18 [Nm]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Angolo di rotazione30 [°]
ApprovazioniLABS / REACH / RoHS