NJ6.5-E2S

Sensori induttivi
Serie NJ
- senza contatto, privo di usura e anti-cortocircuito
- diametri a partire da 3 mm
Dati tecnici
| Collegamento | Connettore |
| Tipo di connessione | connettore |
| Tipologia | Sensori induttivi |
| Dimensioni costruttive | NJ |
| Lunghezza di fissaggio | 32,3 [mm] |
| Tensione d'esercizio nominale | 24 [V DC] |
| Corrente di esercizio misurata | 200 [mA] |
| Tensione nominale d'isolamento | 75 [V DC] |
| Corrente di corto circuito nominale | 100 [A] |
| Distanza di commutazione della misurazione Sn | 1.50 [mm] |
| Tensione di esercizio | 10 ... 30 [V DC] |
| Tensione di esercizio mass. | 30 [V DC] |
| Tensione di esercizio min. | 10 [V DC] |
| Indicatore tensione d’esercizio | No |
| Temperatura di esercizio | -25 ... +70 [°C] |
| Tipo di montaggio | con supporto |
| Allestimento elettrico | DC, corrente continua |
| Indicazione della funzione | Sì |
| Materiale della cassa | Acciaio inossidabile |
| Distanza di commutazione assicurata Sa | 1,20 [mm] |
| Peso | 0.007 [kg] |
| Norma base | IEC 60947-5-2 |
| Resistente a cortocircuito | Sì |
| Capacità di carico mass. | 500 [μF] |
| Corrente a vuoto smorzata mass. | 9 [mA] |
| corrente a vuoto mass. | 25 [mA] |
| Corrente a vuoto non smorzata mass. | 3 [mA] |
| Distanza di commutazione reale Sr | 1.5 [mm] |
| Ondulazione residua max. | 15 [%] |
| Uscita di commutazione | PNP |
| Frequenza di commutazione | 3000 [Hz] |
| Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto (NO) |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
| Ø sensore | 6.5 [mm] |
| Sommer Cadenas Deeplink | http://sommerautomatic.partcommunity.com/?info=sommer_automatic/sensoren_und_halter/induktive-sensoren/nj65-e2s.prj&varset={BESTELLNUMMER=NJ6.5-E2S} |
| Caduta di tensione | 2,5 [V] |
| Tipo di connettore | M8x1 |
| Profondità | 46 [mm] |
| Temperatura ambiente | -25 ... +70 [°C] |
| Al sicuro da inversione di polarità | Sì |
| Materiale della superficie attiva | PBT |
| Ripetibilità | <5 [%] |
| Autorizzazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |