SH-20

Rotori
Serie SH

"Il Flessibile"

  • 4 posizioni raggiungibili
    Grazie ai due rotori gestiti separatamente o insieme ottenete la massima flessibilità nel posizionamento del vostro pezzo
  • Elevato momento torcente
    Il rapporto ottimale di spazio e momento torcente riduce i profili d'interferenza e lascia libero spazio prezioso nella vostra applicazione
  • Angolo di rotazione di 360°
    Volete essere flessibili e personalizzare la vostra applicazione? Con l'angolo di rotazione di 360° regolabile illimitatamente questo è possibile!
Equipaggiamento/Opzioni
  • 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP54
  • 4 posizioni effettuabili
  • Angolo di rotazione regolabile
  • Angolo di rotazione regolabile
Angolo di rotazione360 [°]
Momento torcente ala esterna7.2 [Nm]
Momento torcente ala interna2.35 [Nm]
Tempo di rotazione ala esterna1.1 [s]
Tempo di rotazione ala interna0.8 [s]
Ripetibilità +/-3 [°]
Pressione di esercizio3 ... 7 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
Volume d'aria per ciclo ala esterna72 [cm³]
Volume d'aria per ciclo ala interna23 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso1.2 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvole di regolazione
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Posizione 0
    Aria compressa in A‘ e B‘: ala interna ed ala esterna si portano in posizione 0
  2. Prima posizione intermedia a 90°
    Aria compressa in A e A‘: l‘ala esterna ruota di 90° fino in battuta (stopper)
  3. Seconda posizione intermedia a 90°
    Aria compressa in B e B‘: l‘ala esterna ruota di 90° con la battuta in posizione 0 L‘ala interna ruota di 180° in senso opposto
  4. Terza posizione a 90°
    Aria compressa A e B: l‘ala esterna ruota con l‘ala interna di 90° nella direzione di movimento