GEP2006IL-43-B

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

"Il compatto elettrico"

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
    Avete bisogno di una corsa lunga, poiché portate una presa ad accoppiamento geometrico o un'ampia gamma di pezzi, ma lo spazio e la portata delle vostre applicazioni sono ridotti? Allora questa pinza è la vostra prima scelta!
  • Comando semplicissimo
    È una vostra scelta se utilizzare la pinza e una valvola tramite porte I/O o se preferite la versione con IO-Link. Ciò che le accomuna è che entrambe le versioni sono facili da integrare nel vostro controllo.
  • Posizionabilità mediante IO-Link
    Consente di posizionare le ganasce della pinza delle varianti IL-03 e IL-43. In questo modo, la corsa può essere adattata in modo flessibile al pezzo da lavorare, risparmiando tempo nel processo ed evitando contorni interferenti.
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP54
  • Autorallentamento meccanico
  • Posizionabile
  • Forza di presa regolabile
  • IO-Link
  • Certificazione per camera bianca
ComandoIO-Link
Posizionabile
Rilevamento della posizione con dati di processo
Corsa per ganascia10 [mm]
Autorallentamentomeccanico
Tempo di azionamento0,03 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0,05 [kg]
Lunghezza ganascia mass.60 [mm]
Ripetibilità +/-0.02 [mm]
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.1 [A]
Percorso minimo per ganascia0.5 [mm]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-12
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.27 [kg]
Forza di presa livello 140 [N]
Tempo di chiusura / tempo di apertura livello 10.37 / 0.37 [s]
Forza di presa livello 275 [N]
Tempo di chiusura / tempo di apertura livello 20.27 / 0.27 [s]
Forza di presa livello 3110 [N]
Tempo di chiusura / tempo di apertura livello 30.22 / 0.22 [s]
Forza di presa livello 4145 [N]
Tempo di chiusura / tempo di apertura livello 40.20 / 0.20 [s]
Connettori a spina lineari 5 m - spina, presa M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Piastra di adattamento
Accessori
Dettagli
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Dettagli
Modulo PLC Avanzato
Software
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Comando
    tramite porte I/O (IO) o tramite IO-Link (IL)
  2. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  3. Motore BLDC
    Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura
  4. Cremagliera a vite senza fine
    autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente
  5. Sincronizzazione
    mediante pignone e cremagliere
  6. Rilevamento della posizione
    Magnete permanente per il rilevamento diretto del movimento delle ganasce tramite sensori magnetici
  7. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  8. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico