GPP5013NC-IL-10-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000IL
"L'ibrido"
- Azionamento pneumatico combinato con tecnologia IO-Link
- Fino al 50% di riduzione del tempo ciclo e fino al 90% di risparmio dell'aria compressa
- Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
- Tecnologia valvole, sensori, indicatore di stato, controllo pressione e temperatura integrati
- Riconoscimento delle parti a un intervallo di +/- 0,05 mm in un range delle tolleranze con teach in effettuabile liberamente
- Possibilità di programmare 32 di set di dati dei pezzi
- Con protezione anti-corrosione e a tenuta secondo IP64
- Fino a 30 milioni di cicli esenti da manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
Molla in chiusura C
Rilevamento integrato
IP64
Protetto dalla corrosione
Pressurizzazione
IO-Link
Tecnologia valvole integrata
Dati tecnici
| Comando | IO-Link |
| Corsa per ganascia | 13 [mm] |
| Forza di presa in chiusura | 1920 [N] |
| Forza di presa min. assicurata dalla molla | 510 [N] |
| Numero di cicli mass. | 220 [cicli/min] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 2.4 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 185 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 7 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | +5 ... +50 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 171 [cm³] |
| Tecnologia valvole integrata | Sì |
| Rilevamento della posizione integrato | Sì |
| Tensione | 24 [V] |
| Corrente assorbita mass. | 0.12 [A] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
| Peso | 2.9 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello Movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata - Steel Linear Guide
Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe - Guarnizione a doppio labbro
IP64 Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Rilevamento della posizione
sensore Hall integrato - Tecnologia valvole integrata
Controllo della pinza mediante un'alimentazione pneumatica - Modulo di controllo integrato
Soluzione con un solo cavo mediante IO-Link Pressione, temperatura, posizione e altri parametri leggibili