Sistema di manipolazione per blocchi cilindri

Motore a combustione tradizionale

  • Corsa di forza dominante per punto di riferimento preciso
  • Servoassi rotanti
  • Passaggio integrato di energia
  • Assi rotanti a tenuta
Equipaggiamento/Opzioni
  • Pneumatici
  • Azionamento del servomotore CA
  • Presa esterna
  • Mantenimento della posizione tramite elemento di bloccaggio
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.2000 [N]
Progetto pinzaFORM
Sicurezza di presaKLE
Corsa max.200 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema130 [kg]
Peso del pezzo max.45 [kg]
Temperatura del pezzo max.40 [°C]