IRB 1100-4/0.58

  • Maggiore limitazione della potenza e della forza grazie a sensori di coppia integrati
  • Design sicuro del robot, geometria arrotondata, nessun punto di schiacciamento/intrappolamento
  • Certificato per la sicurezza, categoria 3, PL d
  • Migliore interazione con l’interfaccia sul braccio robot
  • Funziona sul sistema di controllo a risparmio energetico OmniCore
  • Guida manuale (durante l'insegnamento)
Produttore del robotABB
Serie RobotIRB 1100
Controller del robotOmniCore C30
Capacità di carico4 [kg]
Portata580 [mm]
Sicurezza funzionaleSicurezza certificata secondo la norma EN ISO 10218-1:2011
Precisione di posizionamento +/-0,01 [mm]
Footprint 1ISO 9409-1-31.5-4-M5