MILES2000 con modulo robotico

AMR
Serie Miles
- Un sistema completo e coordinato composto da hardware, software e assistenza
Con AMR di Zimmer Group ricevete un’assistenza completa: dalla simulazione e analisi del flusso merci alla navigazione, passando per la gestione completamente automatizzata della flotta, compreso il collegamento al sistema ERP. Il sistema viene configurato presso la vostra sede e il personale adeguatamente formato. Per esigenze successive legate ai vostri flussi logistici, potete rivolgervi in qualsiasi momento alla nostra assistenza. - Concetti e strutture su misura per i clienti
Servono soluzioni di automazione flessibili per soddisfare le diverse esigenze dell'intralogistica. Vi supportiamo con opzioni di configurazione modulari per AMR al fine di soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda. - Lunga durata della batteria e gestione intelligente della stessa
Per garantire un’operatività il più possibile ininterrotta, i nostri AMR sono alimentati con una tecnologia a batteria all’avanguardia che garantisce un’autonomia di 10 ore. Allo stesso tempo la ricarica dallo 0 al 100% richiede meno di due ore. - Opzionale:
Chiusura automatica di sicurezza, aggiunta di un pacco batterie per una maggiore autonomia
Equipaggiamento/Opzioni
Integrazione nel sistema ERP
VDA 5050 Navigazione conforme e naturale
Carica induttiva
Capacità di carico fino a 2.000 kg
Sicurezza basata sulla tecnologia Sick
IP54
1,5 ore di ricarica (0-100%)
Interfaccia utente di facile utilizzo
Fino a 10 ore di autonomia
Velocità di traslazione fino a 1,6 m/s
Servizio completo
Messa in servizio
Design compatto
Completa integrazione nell'intero processo produttivo
Batteria di lunga durata con tensione di bordo di 48 V
Massima disponibilità
Concetto di scaffalatura modulare per pezzi diversi
Pianificazione della sala e della flotta AMR mediante simulazione
Robot con peso di movimentazione fino a 50 kg
Possibilità di cambio di tensione a 230 V / 400 V
Variante con azionamento omnidirezionale
Dati tecnici
| Tipo di telaio | Azionamento a perno |
| Velocità max. | 1.6 [m/s] |
| Capacità di carico del veicolo di base | 2000 [kg] |
| Navigazione | Informazioni sul laser |
| Tempo di esecuzione | 10 [h] |
| Processo di ricarica | per induzione |
| Tempo di ricarica da 0 a 100% | 1.5 [h] |
| Interfaccia di comunicazione | VDA 5050 |
| Calibrazione di riferimento | Macchina fotografica |
| Peso del pezzo in lavorazione max. | 30 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download