AO-M10X1-70

정지 스트로크 조정 나사
시리즈 AO
- 자체 어셈블리 가능한 센서 수용부를 구비한 정지 스트로크 조정 나사
기술 데이터
| 고정 스레드 | M10X1 |
| 센서에 적합-Ø | 제작 가능 [mm] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.08 [kg] |

| 고정 스레드 | M10X1 |
| 센서에 적합-Ø | 제작 가능 [mm] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.08 [kg] |