맞춤형 컨베이어 라인

Zimmer는 모든 산업 분야에서 생산 설비에 원활하게 통합할 수 있는 확장 가능한 맞춤형 운송 시스템과 컨베이어 라인을 개발합니다. 당사의 전체 솔루션은 롤러 컨베이어, 벨트 컨베이어 및 앵글 운송과 같은 컨베이어 기술을 포괄하며 높은 조정 가능성과 유연성을 자랑합니다. 모듈형 솔루션 덕분에 Zimmer는 레이아웃을 더 빠르게 생성하고 기계 및 전기 계획과 관련된 수고를 줄이며 생산, 조립 및 시운전 속도를 높일 수 있습니다. 이러한 방식으로 Zimmer는 모든 유형의 운송 물품에 대해 자재 흐름이 효율적일 뿐만 아니라 유연하고 지속 가능한 상태를 유지하도록 보장합니다. 

Zimmer의 노하우가 곧 고객의 이익이 됩니다

  • 원스톱으로 모두 해결: 계획부터 애프터 세일즈 서비스까지
  • 유연성: 고객 맞춤형 설계
  • 표준화 및 모듈식 구조: 간단한 통합
  • 고품질 소재와 평판이 좋은 구매 부품: 내구성과 신뢰성
  • 광범위한 액세서리: 최적의 조정
무거운 물품
롤러 컨베이어, 벨트 컨베이어, 앵글 운송 등 당사의 시스템은 효율적인 자재 흐름을 위해 높은 적재 용량과 안정적인 성능을 제공합니다.
롤러 컨베이어
구동식 또는 비구동식 롤러를 통해 원활한 자재 운송을 보장하는 견고하고 에너지 효율적인 컨베이어입니다.
벨트 컨베이어
일반 물품, 민감하거나 모양이 불규칙한 제품을 안전하고 연속적으로 운송하는 데 적합합니다.
벨트 컨베이어
정밀하고 조용하며 마모가 적어 높은 위치 정확도로 제품을 운송할 수 있습니다.
앵글 운송
빠른 방향 전환이 가능하고 컨베이어 라인을 유연하게 이용할 수 있습니다. 자동화된 자재 흐름 시스템에 이상적입니다.
1. 무거운 물품
롤러 컨베이어, 벨트 컨베이어, 앵글 운송 등 당사의 시스템은 효율적인 자재 흐름을 위해 높은 적재 용량과 안정적인 성능을 제공합니다.
2. 롤러 컨베이어
구동식 또는 비구동식 롤러를 통해 원활한 자재 운송을 보장하는 견고하고 에너지 효율적인 컨베이어입니다.
3. 벨트 컨베이어
일반 물품, 민감하거나 모양이 불규칙한 제품을 안전하고 연속적으로 운송하는 데 적합합니다.
4. 벨트 컨베이어
정밀하고 조용하며 마모가 적어 높은 위치 정확도로 제품을 운송할 수 있습니다.
5. 앵글 운송
빠른 방향 전환이 가능하고 컨베이어 라인을 유연하게 이용할 수 있습니다. 자동화된 자재 흐름 시스템에 이상적입니다.

컨베이어 벨트 크기

대형

컨베이어 벨트 치수:
최소 나무 패널:
최대 나무 패널:

 

3,200 x 1,500mm
240 x 100mm
2,800 x 1,300mm 

중형

컨베이어 벨트 치수:
최소 나무 패널:
최대 나무 패널:

 

2,800 x 1,000mm
240 x 100mm
2,500 x 850mm 

소형

컨베이어 벨트 치수:
최소 나무 패널:
최대 나무 패널: 

 

2,600 x 1,000mm
240 x 100mm
2,300 x 850mm

컨베이어 벨트 유형

롤러 컨베이어

벨트 컨베이어

벨트 컨베이어

앵글 운송


질문이 있습니까? 당사에 문의해주세요!

개인 데이터
메시지