ZRM 시리즈 – Zimmer Robot Mover

Robot Mover(ZRM 시리즈)는 로봇이 생산 라인에서 병렬로 이동하거나 여러 대의 기계를 적재해야 할 때 필요합니다. ZRM 시리즈는  4가지 설치 크기의 로봇용으로 설계되었으며 
캐리지당 최대 2,500kg의 적재 용량을 제공합니다. 모듈형 세그먼트 덕분에 다양한 이동 거리를 유연하게 구현할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 용접 방지 커버, 캐리지 위치의 안전한 클램핑 또는 7번째 축에서 두 대의 로봇을 사용하기 위한 추가 캐리지 등이 상품을 완성합니다. 

CHECKLIST

  • 견고성: 기준보다 20% 더 높은 모멘트 하중을 견뎌냅니다
  • 유연성: 구성 가능한 스트로크와 다양한 옵션
  • 내구성: 시장에서 가장 긴 수명
  • 고객 맞춤형: 모든 용도에 맞게 조정 가능
자유로운 로봇 선택
로봇 및 구동 모터의 자유로운 선택
센서 모니터링 윤활 시스템
영구 윤활로 인한 긴 수명
에너지 체인
구성 가능한 위치 (오른쪽, 중앙, 왼쪽)
옵션으로 제공되는 클램핑
캐리지 위치의 클램핑으로 인한 높은 강성
높은 적재 용량
최대 로봇 무게 250kg, 1000kg, 1500kg, 2500kg의 네 가지 적재 용량.
옵션으로 제공되는 이동 경로 커버
환경 영향으로부터 보호
전체 길이 구성 가능
표준 길이를 서로 자유롭게 조합하거나 고객별로 조정할 수 있습니다(1000mm 단위의 스트로크)
1. 자유로운 로봇 선택
로봇 및 구동 모터의 자유로운 선택
2. 센서 모니터링 윤활 시스템
영구 윤활로 인한 긴 수명
3. 에너지 체인
구성 가능한 위치 (오른쪽, 중앙, 왼쪽)
4. 옵션으로 제공되는 클램핑
캐리지 위치의 클램핑으로 인한 높은 강성
5. 높은 적재 용량
최대 로봇 무게 250kg, 1000kg, 1500kg, 2500kg의 네 가지 적재 용량.
6. 옵션으로 제공되는 이동 경로 커버
환경 영향으로부터 보호
7. 전체 길이 구성 가능
표준 길이를 서로 자유롭게 조합하거나 고객별로 조정할 수 있습니다(1000mm 단위의 스트로크)
ZRM 시리즈기술 데이터
주문 번호ZRM 250ZRM 1000ZRM 1500ZRM 2500
최대 하중 [kg]250100015002500
최소 / 최대 총길이 [mm]2,000 ~ 100,0002,000 ~ 100,0003,500 ~ 100,0003,500 ~ 100,000
배치 반복 정확도 [mm]+/- 0.05+/- 0.05+/- 0.05+/- 0.05
최대 가속도 [m/s2]4443
최대 속도 [m/s]1.61.61.51.5

로봇 이동 축
시리즈 ZRM

  • 견고함
    기준보다 20% 더 높은 모멘트 하중을 견뎌냅니다
  • 유연성
    구성 가능한 스트로크와 다양한 옵션
  • 내구성
    시중 제품 중 가장 긴 수명
  • 고객 맞춤형
    모든 용도에 맞게 조정 가능

궁금한 점이 있으신가요?

개인 데이터
메시지