Magic Cup

모듈식 진공 석션컵

Magic Cup 시리즈의 모듈식 진공 석션컵을 사용하면 세심하게 설계된 모듈식 원리를 활용할 수 있습니다. 그럼 진공 석션컵의 유지보수가 전에 없이 쉽고 효율적입니다. 모듈식 구조 덕분에 마모 시 석션 립만 교체하면 되며, 공구 없이 비용을 아끼며 빠른 교체가 가능합니다. 자재 및 유지보수 비용을 절감하고 지금 맞춤형 구성을 요청하십시오!

Installation instructions

Zimmer의 노하우가 곧 고객의 이익이 됩니다

  • 모듈식 원리: 진공 석션컵을 간편하게 제작
  • 모듈식 구조 덕분에 자재 비용 및 유지보수 비용 절감
  • 폭넓은 포트폴리오: 용도마다 적합한 석션 립 제공
  • 가동 중단 시간 감소: 공구가 전혀 없이 간편하게 석션 립 교체
  • 지속 가능성: 마모 시 석션 립만 교체하면 됨

나사 포함 벨로즈
다양한 나사를 선택할 수 있어 유연한 연결이 가능하며, 벨로즈가 울퉁불퉁한 표면에서도 확실한 높이 보정을 보장합니다. 이로써 안전하고 균일한 핸들링이 가능해집니다.
진공 필터
진공 필터는 흡입 과정 중에 불순물이 진공 발생기로 유입되는 것을 방지합니다. 이로써 진공 발생기의 수명이 연장되고 유지보수 부담이 대폭 줄어듭니다.
연결 부품
연결 부품은 석션 립을 벨로즈와 연결합니다.
석션 립
용도에 따라 다수의 다양한 석션 립을 사용할 수 있습니다. 석션 립마다 소재와 직경을 폭넓게 선택할 수 있습니다.
1. 나사 포함 벨로즈
다양한 나사를 선택할 수 있어 유연한 연결이 가능하며, 벨로즈가 울퉁불퉁한 표면에서도 확실한 높이 보정을 보장합니다. 이로써 안전하고 균일한 핸들링이 가능해집니다.
2. 진공 필터
진공 필터는 흡입 과정 중에 불순물이 진공 발생기로 유입되는 것을 방지합니다. 이로써 진공 발생기의 수명이 연장되고 유지보수 부담이 대폭 줄어듭니다.
3. 연결 부품
연결 부품은 석션 립을 벨로즈와 연결합니다.
4. 석션 립
용도에 따라 다수의 다양한 석션 립을 사용할 수 있습니다. 석션 립마다 소재와 직경을 폭넓게 선택할 수 있습니다.

고객 추천

센서 장치
시리즈 ZSU

  • 여러 그리퍼의 지능형 제어시스템
  • 오류 조기 감지
  • 간편한 통합
더 읽어보기
1. 진공 액세서리
  • 여러 그리퍼의 지능형 제어시스템
  • 오류 조기 감지
  • 간편한 통합
더 읽어보기
구성 요소 참조
골판지 포장의 정확한 취급

센서 장치
시리즈 ZSU

  • 여러 그리퍼의 지능형 제어시스템
  • 오류 조기 감지
  • 간편한 통합
더 읽어보기
1. 진공 액세서리
  • 여러 그리퍼의 지능형 제어시스템
  • 오류 조기 감지
  • 간편한 통합
더 읽어보기
구성 요소 참조
다양한 공작물 및 소재를 취급하기 위한 진공 솔루션

퀵 체인지 시스템
시리즈 ZSC

  • 선택된 석션 립을 위한 혁신적인 퀵 체인지 시스템
  • 높이 조절 및 볼 조인트 옵션 제공
  • 비용 효율적인 유지보수 및 정비
  • 별도의 도구 없이 석션 립 교체 가능
더 읽어보기
1. Smart Cups + Smart Lock
  • 선택된 석션 립을 위한 혁신적인 퀵 체인지 시스템
  • 높이 조절 및 볼 조인트 옵션 제공
  • 비용 효율적인 유지보수 및 정비
  • 별도의 도구 없이 석션 립 교체 가능
더 읽어보기
구성 요소 참조
자동차 산업의 그립 시스템

센서 장치
시리즈 ZSU

  • 여러 그리퍼의 지능형 제어시스템
  • 오류 조기 감지
  • 간편한 통합
더 읽어보기
1. 진공 액세서리
  • 여러 그리퍼의 지능형 제어시스템
  • 오류 조기 감지
  • 간편한 통합
더 읽어보기
구성 요소 참조
중간 층의 효율적인 처리
구성 요소 참조
계란용 진공 그립 시스템
구성 요소 참조
과일용 진공 그립 시스템
구성 요소 참조
나무 블록용 그리퍼
구성 요소 참조
목재 패널용 그리퍼
구성 요소 참조
벽돌용 그리퍼
구성 요소 참조
상자 및 박스용 진공 그리퍼
구성 요소 참조
의료용 수액 백용 그리퍼
구성 요소 참조
자동화된 팔레트화 프로세스
구성 요소 참조
파스타 팩용 진공 그립 시스템

궁금한 점이 있으신가요?

개인 데이터
메시지