로그인

로봇 기반 가공 기계

로봇 기반 생산 라인을 사용하여 배치(batch) 사이즈 1의 가구 몸체 부품을 매우 유연하게 드릴링할 수 있습니다. 혁신적인 셔틀 순환은 효율적이고 정밀한 가공을 보장하는 공작물 운송 및 클램핑 시스템 역할을 합니다. 자동 적재 및 하역은 고객의 무인 운송 시스템(AGV)과 원활하게 연결되어 연속적인 자동화를 실현합니다.

강력한 드릴링 헤드에는 수직 및 수평 드릴링 스핀들, Clamex, 밀링 및 홈파기 톱 장치가 있어 다목적 고정밀 가공이 가능합니다. 또한 금속 및 플라스틱 피팅은 사전 조립된 트레이에서 자동으로 장착됩니다. 뿐만 아니라 통합된 부품 회수 시스템을 통해 수동 개입 없이도 효율적으로 공작물의 후면을 가공할 수 있습니다 . 고객의 생산 제어 시스템에 직접 통합되어 원활한 생산 제어를 보장합니다. 이 시스템은 높은 성능을 가진 동시에 최소한의 공간만을 필요로 하며, 높은 가용성과 간편한 유지보수를 자랑합니다. 

배치(batch) 크기 1의 가구 몸체 가공을 위한매우 유연한 생산 라인

하역용 모듈
후면 가공을 위한 기계 위 부품 반환
피팅 장착용 모듈
두 대의 로봇이 있는 정면에서 본 가공 모듈
부품 치수 및 위치의 광학식 측정을 위한 모듈
스택에서 적재하기 위한 모듈

로봇 기반 가공 기계

배치(batch) 사이즈 1의 가구 전면을 가공하기 위한 매우 유연하고 혁신적인 생산 라인은 공작물 운송 및 클램핑 시스템으로서의 매우 유연한 셔틀 순환 시스템과 정밀 보정 산업용 로봇을 결합합니다. 셔틀 순환은 효율적인 공작물 운송 및 클램핑 시스템 역할을 하며 이를 통해 정밀하고 원활하게 가공할 수 있습니다. 정밀하게 보정된 산업 로봇이 드릴링을 담당하여 최고의 정확도를 보장합니다. 17개의 수직 스핀들, 밀링 스핀들 및 버퍼 설정 장치가 장착된 고성능 드릴링 헤드는 최대 가공 성능을 보장합니다.

또한 후면 가공을 위한 드릴링 헤드가 통합되어 있어 한 번의 공정 단계로 완벽한 가공이 가능합니다. 진동 볼과 바 매거진에서 피팅과 경첩을 효율적으로 장착하여 연속적인 자동화를 지원합니다. 가구 전면은 트롤리에 자동으로 적재 및 하역되며, 이 때 안전한 탈착식 스토리지가 중단 없는 트롤리 교체를 보장합니다. 고객의 생산 제어 시스템에 직접 통합되어 원활한 생산 절차를 보장합니다.

배치(batch) 크기 1의 가구 전면 가공을 위한 매우 유연한 생산 라인

적재용 모듈
부품 측정용 모듈
가공용 모듈
피팅 장착용 모듈
모듈형 운송 시스템을 갖춘 기본 기계
하역용 모듈

레퍼런스

시스템 참조
가구 산업을 위한 바닥 드릴링 장비
시스템 참조
주방 산업을 위한 전면 드릴링 머신
시스템 참조
주방 산업을 위한 카케이스 드릴링 머신

궁금한 점이 있으십니까?

개인 데이터
메시지