로봇 기반 분류 및 분리 셀

Zimmer Systems는 드릴링 외에도 가구 부품 정렬 애플리케이션도 구현합니다. 이 셀은 전체 공정에 총합되거나 단독 용도로도 사용할 수 있습니다. 최신 분류 콘셉트를 사용하여 고성능의 맞춤형 자재 흐름 제어가 가능합니다. 이 설비는 분당 2.0~25.0개의 부품을 처리할 수 있도록 설계되어 효율적인 분류를 보장합니다. 보관 및 출고는 별도의 컨베이어 레벨을 통해 이루어지므로 원활한 자재 흐름을 보장합니다. 로봇 기반 셀은 여러 부품을 동시에 조작할 수 있어 공정 속도를 높이고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 설비의 저장 용량은 각 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있으므로 개별 요구 사항을 최적으로 충족할 수 있습니다.

이동 축 버전의 분류

이동 축이 있는 셀에서 부품을 분류하는 것은 특히 양이 많은 중간 정도의 다이내믹을 가진 솔루션에 적합합니다. 하나의 셀을 사용한 최소 출력은 분당 4~5 사이클이며, 여러 개의 셀을 나란히 배치하면 더 높은 출력을 얻을 수 있습니다. 

중앙 운송 경로
전면 보관용 스토리지 장치

스캔 및 측정용 모듈
적재용 모듈

공급 / 제거

공급 및 제거 장치는 부품을 자동으로 공급합니다. 분류 셀은 다양한 구성(스택에서, 캐리지에서, 컨베이어 장치에 연결 등)으로 공급 및 제거할 수 있습니다. 다음 그림은 스택에서 공급하는 모습을 보여줍니다.


원형 셀 버전의 정렬

원형 셀을 통해 효율적으로 자동 분류할 수 있습니다. 분류 셀은 자재 흐름에 원활하게 통합됩니다. 원형 셀은 수량이 제한되었으며 높은 다이내믹을 가진 솔루션에 이상적입니다. 셀 하나의 최소 출력은 분당 5~5.5 사이클이며, 여러 개의 셀을 나란히 사용하면 더 높은 출력을 처리할 수 있습니다.

정렬 및 분리 셀의 스토리지 장치
부품 운송용 모듈

궁금한 점이 있으십니까?

개인 데이터
메시지