Magic Grippers

모듈식 진공 시스템

까다로운 자동화 및 핸들링 공정을 위한 모듈식 구조의 혁신적인 진공 시스템 Magic Gripper로 생산성을 높이십시오. 벨로즈와 석션 립을 사용한 분산형 진공 발생 방식 덕분에 Magic Gripper는 최소한의 에너지 소비로 최고의 유연성과 성능을 제공합니다. 또한 Magic Cup 기술이 적용되어 수많은 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

지금 맞춤형 구성을 요청하십시오!

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Zimmer의 노하우가 곧 고객의 이익이 됩니다

  • 용도별로 다양하게 사용 가능
  • 빠른 반응 시간과 높은 성능
  • 공급 공기압이 변동할 때도 안정적인 성능
  • 유량에 따라 선택할 수 있는 다양한 모델 옵션
  • 낮은 에너지 소비 - 에너지 절감 70% 향상
  • 진공 시스템 구축 시 비용과 시간 절약
  • 모듈식 구조 덕분에 마모 시 석션 립만 교체하면 됨

고정부
미리 통합된 내부 나사부터 외부 나사, 그리고 압축 공기 라인이 통합된 전용 프로파일 시스템과의 연결까지 여러 가지 고정 방식이 제공됩니다.
진공 발생기
네 가지 설치 크기 및 하우징 유형이 항상 사용 분야와 용도에 맞춰 최대한의 유연성을 제공합니다.
벨로즈
벨로즈는 진공 발생기를 석션 립과 연결하며 높이를 균일하게 보정합니다. 이로써 Magic Gripper가 다양한 표면에 유연하게 맞춰지며 확실하고 균일한 흡입력을 보장합니다.
진공 필터
진공 필터는 흡입 과정에서 불순물이 진공 발생기로 유입되는 것을 방지합니다. 이로써 진공 발생기의 수명이 연장되고 유지보수 부담이 대폭 줄어듭니다.
연결 부품
연결 부품은 석션 립과 벨로즈 사이에 삽입됩니다.
석션 립
사용 영역에 따라 다양한 석션 립이 제공됩니다. 모델마다 재질과 직경을 폭넓게 선택할 수 있습니다.
1. 고정부
미리 통합된 내부 나사부터 외부 나사, 그리고 압축 공기 라인이 통합된 전용 프로파일 시스템과의 연결까지 여러 가지 고정 방식이 제공됩니다.
2. 진공 발생기
네 가지 설치 크기 및 하우징 유형이 항상 사용 분야와 용도에 맞춰 최대한의 유연성을 제공합니다.
3. 벨로즈
벨로즈는 진공 발생기를 석션 립과 연결하며 높이를 균일하게 보정합니다. 이로써 Magic Gripper가 다양한 표면에 유연하게 맞춰지며 확실하고 균일한 흡입력을 보장합니다.
4. 진공 필터
진공 필터는 흡입 과정에서 불순물이 진공 발생기로 유입되는 것을 방지합니다. 이로써 진공 발생기의 수명이 연장되고 유지보수 부담이 대폭 줄어듭니다.
5. 연결 부품
연결 부품은 석션 립과 벨로즈 사이에 삽입됩니다.
6. 석션 립
사용 영역에 따라 다양한 석션 립이 제공됩니다. 모델마다 재질과 직경을 폭넓게 선택할 수 있습니다.

Zimmer에 문의하십시오

개인 데이터
메시지