ZPG2032-F-W

진공 이젝터
시리즈 ZPG

  • 고성능
    • 유량: 85l/min - 343l/min
    • 공기 소비량: 20l/min - 194l/min
    • 최대 진공 레벨: -94kPa
  • 클린룸에 적합
    하우징은 오염에 강한 표면을 자랑합니다. 자가 청소 기능이 있는 내장된 필터로 유지보수를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.
  • 인증: LABS / REACH / RoHS
최대 진공 레벨-90 [kPa]
유량172 [l/min]
진공 필터
2.2bar에서의 공기 소비량40 [l/min]
4bar에서의 공기 소비량64 [l/min]
인증LABS / REACH / RoHS
최대 작동 압력7 [bar]
무게0.09 [kg]
시리즈 ZVC
진공 발생기
세부 정보
진공 필터 요소
액세서리
세부 정보