ZTP3032-AR3-DL-SN

진공 이젝터
시리즈 ZTP

  • 적은 공기 소비량으로 높은 성능 발휘
    이 시리즈는 넓은 성능 범위와 높은 유량, 높은 진공도를 제공합니다. 고효율 진공 카트리지 덕분에 공기 소비량을 최소화할 수 있습니다.
  • 올인원 디자인
    다양한 용도로 활용 가능하며 통합이 용이합니다. 모든 진공 발생기에는 기본 사양으로 내장형 진공 필터와 소음기가 장착되어 있습니다. 요구 사항에 따라 공기 조절 밸브, 배기 조절 밸브, 진공 센서 또는 공기 절약 기능을 추가로 선택할 수 있습니다.
  • 유연하고 내구성이 뛰어나다
    다양한 모델 구성 덕분에 ZTP 시리즈는 다양한 용도와 요구 사항에 유연하게 대응할 수 있습니다. 견고한 구조와 내장형 자가 세정 진공 필터는 안정적이고 내구성이 뛰어난 작동을 보장합니다.
  • 인증: LABS / REACH / RoHS
최대 진공 레벨-92 [kPa]
유량682 [l/min]
디지털 진공 스위치예
공기 절약 기능아니요
스위치 출력단NPN
무게0.67 [kg]
진공 발생기 유형진공 카트리지
진공 카트리지 유형ZVC303
진공 카트리지 개수2
진공 카트리지 단수3
압축 공기 연결G1/4" 내부
압축 공기 연결 개수1
공기 제어 밸브예
공기 제어 밸브 버전NC
블로우 오프 제어 밸브예
전압24 [V]
솔레노이드 밸브예
전기 연결 솔레노이드 밸브플러그에 케이블 연결
다이오드 포함 버전예
진공 스위치 연결플러그, M8, 4핀
체크 밸브아니요
실링 소재NBR
진공 연결 개수2
진공 연결G3/4" 내부
소음기예
소음기 유형양방향 소음기
진공 필터예
진공 필터 유형PE 필터, 5µm
최대 작동 압력7 [bar]
최대 소음 레벨60 [dB]
4bar에서의 공기 소비량304 [l/min]
작동 온도-20 ... +80 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
시리즈 ZVC
진공 발생기
세부 정보
진공 필터 요소
액세서리
세부 정보