ZTPED3032-14-N

진공 이젝터
시리즈 ZTP
- 적은 공기 소비량으로 높은 성능 발휘
이 시리즈는 넓은 성능 범위와 높은 유량, 높은 진공도를 제공합니다. 고효율 진공 카트리지 덕분에 공기 소비량을 최소화할 수 있습니다. - 올인원 디자인
다양한 용도로 활용 가능하며 통합이 용이합니다. 모든 진공 발생기에는 기본 사양으로 내장형 진공 필터와 소음기가 장착되어 있습니다. 요구 사항에 따라 공기 조절 밸브, 배기 조절 밸브, 진공 센서 또는 공기 절약 기능을 추가로 선택할 수 있습니다. - 유연하고 내구성이 뛰어나다
다양한 모델 구성 덕분에 ZTP 시리즈는 다양한 용도와 요구 사항에 유연하게 대응할 수 있습니다. 견고한 구조와 내장형 자가 세정 진공 필터는 안정적이고 내구성이 뛰어난 작동을 보장합니다. - 인증: LABS / REACH / RoHS
기술 데이터
| 최대 진공 레벨 | -92 [kPa] |
| 유량 | 682 [l/min] |
| 디지털 진공 스위치 | 예 |
| 공기 절약 기능 | 예 |
| 스위치 출력단 | NPN |
| 무게 | 0.67 [kg] |
| 진공 발생기 유형 | 진공 카트리지 |
| 진공 카트리지 유형 | ZVC303 |
| 진공 카트리지 개수 | 2 |
| 진공 카트리지 단수 | 3 |
| 압축 공기 연결 | G1/4" 내부 |
| 압축 공기 연결 개수 | 1 |
| 공기 제어 밸브 | 예 |
| 공기 제어 밸브 버전 | NC |
| 블로우 오프 제어 밸브 | 예 |
| 전압 | 24 [V] |
| 솔레노이드 밸브 | 예 |
| 진공 스위치 연결 | 플러그, M8, 6핀 |
| 체크 밸브 | 아니요 |
| 실링 소재 | NBR |
| 진공 연결 개수 | 2 |
| 진공 연결 | G3/4" 내부 |
| 소음기 | 예 |
| 소음기 유형 | 양방향 소음기 |
| 진공 필터 | 예 |
| 진공 필터 유형 | PE 필터, 5µm |
| 최대 작동 압력 | 7 [bar] |
| 최대 소음 레벨 | 60 [dB] |
| 작동 온도 | -20 ... +80 [°C] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |