ZVC252-HP1M22

진공 카트리지
시리즈 ZVC
- 높은 효율성
낮은 압축 공기 소비량으로 높은 진공 유량을 제공하여 효율적인 작동을 실현합니다. - 가볍고 콤팩트함
공간을 절약하며 통합할 수 있도록 특히 콤팩트하고 가벼운 구조로 설계되었습니다. - 압축 공기 압력 변동 시에도 안정적
압축 공기 압력이 변동하거나 떨어지는 상황에서도 안정적인 진공 발생이 가능합니다. - 인증: LABS / REACH / RoHS
기술 데이터
| 최대 진공 레벨 | -94 [kPa] |
| 유량 | 113 [l/min] |
| 체크 밸브 | 아니요 |
| 무게 | 0.016 [kg] |
| 디지털 진공 스위치 | 아니요 |
| 공기 절약 기능 | 아니요 |
| 진공 카트리지 유형 | 미니 프리미엄 |
| 진공 카트리지 단수 | 2 |
| 연결부 나사산 | M22 외부 |
| 공기 제어 밸브 | 아니요 |
| 블로우 오프 제어 밸브 | 아니요 |
| 솔레노이드 밸브 | 아니요 |
| 소음기 | 아니요 |
| 진공 필터 | 아니요 |
| 마운팅 유형 | 고정 캡 |
| 최대 작동 압력 | 7 [bar] |
| 5.5bar에서의 공기 소비량 | 77 [l/min] |
| 6bar에서의 공기 소비량 | 84 [l/min] |
| 작동 온도 | -20 ... +80 [°C] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |