ZVC253

진공 카트리지
시리즈 ZVC
- 고성능
- 볼륨 흐름: 16 l/min - 362 l/min
- 공기 소비량: 10 l/min - 152 l/min
- 최대 진공 레벨: -95kPa
- 고성능 카트리지
효율적인 진공 생성을 위한 컴팩트하고 강력한 솔루션입니다.
기술 데이터
| 최대 진공 레벨 | -94 [kPa] |
| 유량 | 146 [l/min] |
| 5.5bar에서의 공기 소비량 | 77 [l/min] |
| 6bar에서의 공기 소비량 | 84 [l/min] |
| 공기 절약 기능 | 아니요 |
| 공기 제어 밸브 | 아니요 |
| 블로우 오프 제어 밸브 | 아니요 |
| 디지털 진공 스위치 | 아니요 |
| 역류 방지 밸브 | 아니요 |
| 소음기 | 아니요 |
| 최대 작동 압력 | 7 [bar] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.015 [kg] |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드