ZVC253-NRV-S1M25

진공 카트리지
시리즈 ZVC

  • 높은 효율성
    낮은 압축 공기 소비량으로 높은 진공 유량을 제공하여 효율적인 작동을 실현합니다.
  • 가볍고 콤팩트함
    공간을 절약하며 통합할 수 있도록 특히 콤팩트하고 가벼운 구조로 설계되었습니다.
  • 압축 공기 압력 변동 시에도 안정적
    압축 공기 압력이 변동하거나 떨어지는 상황에서도 안정적인 진공 발생이 가능합니다.
  • 인증: LABS / REACH / RoHS
최대 진공 레벨-94 [kPa]
유량146 [l/min]
체크 밸브예
무게0.041 [kg]
디지털 진공 스위치아니요
공기 절약 기능아니요
진공 카트리지 유형미니 프리미엄
진공 카트리지 단수3
연결부 나사산M25 외부
공기 제어 밸브아니요
블로우 오프 제어 밸브아니요
솔레노이드 밸브아니요
소음기아니요
소음기 유형표준 소음기
진공 필터아니요
최대 작동 압력7 [bar]
5.5bar에서의 공기 소비량77 [l/min]
6bar에서의 공기 소비량84 [l/min]
작동 온도-20 ... +80 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
소음기
액세서리
세부 정보