ZVCX303-NRV-TS1M25

진공 카트리지
시리즈 ZVC
- 고성능
- 유량: 16l/min - 362l/min
- 공기 소비량: 10l/min - 152l/min
- 최대 진공 레벨: -95kPa
- 고성능 카트리지
효율적인 진공 발생을 위한 콤팩트한 고성능 솔루션. - 인증: LABS / REACH / RoHS
기술 데이터
| 최대 진공 레벨 | -95 [kPa] |
| 유량 | 310 [l/min] |
| 체크 밸브 | 예 |
| 6bar에서의 공기 소비량 | 140 [l/min] |
| 공기 절약 기능 | 아니요 |
| 공기 제어 밸브 | 아니요 |
| 블로우 오프 제어 밸브 | 아니요 |
| 디지털 진공 스위치 | 아니요 |
| 소음기 | 아니요 |
| 최대 작동 압력 | 7 [bar] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.084 [kg] |
