ZB30-N-18F-M

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZB

  • 직경: 5mm - 150mm
  • 최적화된 구조
    • 평면 및 곡면용
    • 범용으로 사용 가능
    • 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
    • 매우 다양한 직경 종류
  • 사용 분야
    • 포장
    • 소비재
    • 내부 물류
    • 목재 및 합성 재료
직경30 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
연결부 나사산G1/8" 내부
스트로크13 [mm]
작동 온도-20 ... +110 [°C]
필터 유형메쉬 필터
-20kPa에서 수직 리프팅력11.97 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력21.97 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력23.74 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력1.22 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력2.24 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력2.42 [kg]
흡입 컵 모양라운드
색상검정색
용량10 [cm³]
무게0.014 [kg]
벨로우즈 석션 컵
흡입기
세부 정보