ZB40-N-14M

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZB

  • 최적화된 구조
    • 평면 및 곡면용
    • 범용으로 사용 가능
    • 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
  • 사용 분야
    • 포장
    • 소비재
    • 내부 물류
    • 목재 및 합성 재료
직경40 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상검정색
연결부 나사산G1/4" 외부
설계 구조벨로우즈 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-20 ... +110 [°C]
스트로크10 [mm]
용량15 [cm³]
-20kPa에서 수직 리프팅력21.97 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력38.95 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력49.05 [N]
무게0.019 [kg]
벨로우즈 석션 컵
흡입기
세부 정보