ZB6X-N-M5M

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZB

  • 최적화된 구조
    • 평면 및 곡면용
    • 범용으로 사용 가능
    • 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
  • 사용 분야
    • 포장
    • 소비재
    • 내부 물류
    • 목재 및 합성 재료
직경6 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상검정색
연결부 나사산M5 외부
설계 구조벨로우즈 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-20 ... +110 [°C]
스트로크3.5 [mm]
용량0.09 [cm³]
-20kPa에서 수직 리프팅력0.49 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력1.08 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력1.37 [N]
무게0.003 [kg]
벨로우즈 석션 컵
흡입기
세부 정보