ZB75-N-18F-M

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZB
- 최적화된 구조
- 평면 및 곡면용
- 범용으로 사용 가능
- 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
- 사용 분야
- 포장
- 소비재
- 내부 물류
- 목재 및 합성 재료
기술 데이터
| 직경 | 75 [mm] |
| 재료 | NBR |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 검정색 |
| 연결부 나사산 | G1/8" 내부 |
| 필터 유형 | 메쉬 필터 |
| 설계 구조 | 벨로우즈 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | -20 ... +110 [°C] |
| 스트로크 | 22 [mm] |
| 용량 | 110 [cm³] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 75.05 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 167.16 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 226.22 [N] |
| 무게 | 0.13 [kg] |