ZDF100-PU-38F

벨 석션 컵
시리즈 ZDF

  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 곡선형 금속판 및 차체 부품용
    • 석션 컵 밑면의 마찰 프로파일이 공작물과 진공 컵 사이의 미끄럼 방지 성능을 높여줍니다
    • 폴리우레탄 소재 특성 덕분에 내구성과 저항력이 매우 뛰어납니다
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
직경100 [mm]
재료폴리우레탄
쇼어 경도60
색상반투명 주황색
연결부 나사산G3/8" 내부
설계 구조벨 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도0 ... +60 [°C]
스트로크15.7 [mm]
용량94 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력120.66 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력276.64 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력388.48 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력123.61 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력302.15 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력409.08 [N]
무게0.057 [kg]