ZDF40-PU-14M

벨 석션 컵
시리즈 ZDF

  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 곡선형 금속판 및 차체 부품용
    • 석션 컵 밑면의 마찰 프로파일이 공작물과 진공 컵 사이의 미끄럼 방지 성능을 높여줍니다
    • 폴리우레탄 소재 특성 덕분에 내구성과 저항력이 매우 뛰어납니다
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
직경40 [mm]
재료폴리우레탄
쇼어 경도60
색상반투명 주황색
연결부 나사산G1/4" 외부
설계 구조벨 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도0 ... +60 [°C]
스트로크5.5 [mm]
용량7 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력23.54 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력46.11 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력69.65 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력26.49 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력60.82 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력81.42 [N]
무게0.022 [kg]