ZDF80-PU-18F

벨 석션 컵
시리즈 ZDF

  • 직경: 25mm - 100mm
  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 곡선형 금속판 및 차체 부품용
    • 석션 컵 밑면의 마찰 프로파일이 공작물과 진공 컵 사이의 미끄럼 방지 성능을 높여줍니다
    • 폴리우레탄 소재 특성 덕분에 내구성과 저항력이 매우 뛰어납니다
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
직경80 [mm]
재료폴리우레탄
쇼어 경도60
연결부 나사산G1/8" 내부
스트로크12.5 [mm]
작동 온도0 ... +60 [°C]
-20kPa에서 평행 리프팅력70.63 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력181.49 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력264.87 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력84.37 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력207.97 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력287.43 [N]
-20kPa에서 평행 리프팅력7.2 [kg]
-60kPa에서 평행 리프팅력18.5 [kg]
-90kPa에서 평행 리프팅력27 [kg]
-20kPa에서 수직 리프팅력8.6 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력21.2 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력29.3 [kg]
흡입 컵 모양라운드
색상반투명 주황색
용량50.5 [cm³]
무게0.049 [kg]