ZFCF60-S-38M

플랫 석션 컵
시리즈 ZFCF

  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 금속판 및 본체용
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
    • 고속 사용 시 판금 변형 없이 안전한 취급
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
직경60 [mm]
재료실리콘
쇼어 경도55
색상빨강색
연결부 나사산G3/8" 외부
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-70 ... +200 [°C]
스트로크6.1 [mm]
용량14.6 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력53.96 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력130.47 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력163.83 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력54.94 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력149.11 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력218.76 [N]
무게0.052 [kg]