ZFCF70-PU-14M

플랫 석션 컵
시리즈 ZFCF

  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 금속판 및 본체용
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
    • 고속 사용 시 판금 변형 없이 안전한 취급
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
직경70 [mm]
재료폴리우레탄
쇼어 경도60
색상반투명 주황색
연결부 나사산G1/4" 외부
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도0 ... +60 [°C]
스트로크6.8 [mm]
용량20.7 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력61.8 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력155 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력197.18 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력74.56 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력192.28 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력276.64 [N]
무게0.056 [kg]