ZFCF80-N-12F

플랫 석션 컵
시리즈 ZFCF

  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 금속판 및 본체용
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
    • 고속 사용 시 판금 변형 없이 안전한 취급
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
직경80 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상청색
연결부 나사산G1/2" 내부
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-20 ... +110 [°C]
스트로크8.2 [mm]
용량36 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력65.73 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력173.64 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력233.48 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력101.04 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력254.08 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력337.46 [N]
무게0.062 [kg]