보호기

- 이물질 침투로부터 보호되는 가이드
- 가장 열악한 조건에서도 사용 가능
사용자 지정 가능한 시리즈

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH6000
공압
조당 스트로크
20 mm - 200 mm
그립력
150 N - 3400 N
그리퍼 조 길이
150 mm - 400 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
10 백만
IP 등급
IP40 / IP54
무게
0.33 kg - 24 kg

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL
전동식
조당 스트로크
40 mm - 80 mm
그립력
180 N - 1800 N
그리퍼 조 길이
100 mm - 160 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
5 백만
클린룸 클래스
3 / 4
IP 등급
IP40 / IP54
무게
0.74 kg - 3.6 kg

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000AL
공압
조당 스트로크
2.5 mm - 25 mm
그립력
85 N - 4710 N
그리퍼 조 길이
55 mm - 225 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
15 백만
클린룸 클래스
4
IP 등급
IP40
무게
0.078 kg - 7.5 kg
애플리케이션 설명
- 오염이 심한 환경에서 작업물을 취급하는 데 적합합니다.
- 그리퍼에서 발생할 수 있는 오염을 방지합니다.
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드