GEP1602

Discontinued model
이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP1600

개인 데이터
메시지
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
  1. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  2. 강제 가이드되는 캠 디스크
    그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크
  3. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  4. 그리퍼 조
    경화된 강철 개별 그리퍼 조 수용부
  5. 가이드
    부적합한 주변 영향에 대해 밀봉된 원형 가이드
  6. 구동
    전자 구동 모터 24 VDC
  7. 위치 조회
    스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정
  8. 에너지 공급
    표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터 신호 제어 라인(다이오드 없이 케이블만 사용하십시오.)