GEP9002NC-B

Discontinued model
이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP9000

개인 데이터
메시지
장비/옵션
  • 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • 통합 조회
  • IP40
조당 스트로크2 [mm]
그립핑 방향으로 최소 파지력11 [N]
그립핑 방향으로 최대 파지력15 [N]
연속 작동 시 최대 사이클 수200
최대 사이클 수250
동작 시간<20 [ms]
개방 시 펄스 시간25 [ms]
폐쇄 시 펄스 시간7 [ms]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
펄스당 최대 소비 전력5 [A]
그리퍼 조 최대 길이40 [mm]
그리퍼 조당 최대 중량20 [g]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.25 [kg]
커넥터 직선 케이블 10m - 소켓 M12
센서 및 에너지 공급
세부 정보
커넥터 앵글 케이블 10m - 소켓 M12
센서 및 에너지 공급
세부 정보
  1. 에너지 공급
    표준화된 인터페이스 M12 원형 커넥터
  2. 구동
    플런저 코일 원리에 따른 포트 자석과 코일 바디 사용 개방 펄스 및 폐쇄 펄스(25ms 이하의 펄스)에서만 전류 소비
  3. 위치 조회
    통합된 홀센서 3개 위치 조회 가능
  4. 상태 제어
    LED를 통한 시각적 위치 표시 그리퍼 개방됨, 그리퍼 표시됨 및 부분 존재
  5. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    끝 위치에서 기계식 자동 정지
  6. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  7. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  8. 그리퍼 조
    고강도 경질 알루마이트로 이루어짐 개별 그리퍼 조를 수용하기 위한 탈착 가능한 센터 슬리브