소형 적재 캐리어용 핸들링 시스템

물류 솔루션

  • 아웃바운드 하위 영역용 Zimmer Group 기본 솔루션을 사용하여 상자, 플라스틱 또는 스티로폼 소재의 다양한 소형 적재 캐리어를 팔레타이징할 수 있었습니다. 적절한 센서 기술이 현재 제품 형식을 인식하고 운반 중 안전한 위치를 모니터링했습니다. 서보 전기 드라이브와 공압 드라이브를 결합하여 최단 사이클 시간과 공작물별 파지력을 얻을 수 있었습니다. 위치 고정장치와 힘 유지장치가 결합된 공작물 고정장치는 비상시에도 공작물 손실을 방지했습니다.
장비/옵션
  • IP40
  • 공압식
  • 파지력 조절 가능
  • AC 서보 모터 구동
  • 외부 그립
  • 클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지
동력 종류PNEUELE
최대 파지력3800 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링KLE
최대 스트로크250 [mm]
시스템 중량110 [kg]
최대 공작물 중량25 [kg]
최대 공작물 온도40 [°C]