GEH8660-B

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH8000
"De sterke"
- Hoge grijpkracht
Dankzij de grote grijpkracht kunt u zelfs de zwaarste werkstukken veilig hanteren - Servo-aandrijving
Positie-, snelheids- en krachtregeling in combinatie met mechanische zelfvergrendeling garanderen u de hoogste functionaliteit - Multibus
Zo blijft u flexibel: Of het nu PROFIBUS, SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP of EtherCat is - u beslist wat het beste bij uw systeem past
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
IP54
Mechanisch vergrendeling
Profibus
Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Technische gegevens
| Slag per vinger | 60 [mm] |
| Slag per bek, instelbaar | 60 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 3200 [N] |
| Positiebepaling | geïntegreerd |
| Aandrijving | AC-servomotor |
| Houdkracht (bij openingsbelasting 100%) max. | 3200 [N] |
| Houdkracht min. | 200 [N] |
| Zelfremmend | Mechanisch |
| Krachtoverbrenging | Tandheugel / wormwiel |
| Sluittijd/openingstijd bij maximale slag | 1.5 [s] |
| Lengte grijpvinger max. | 300 [mm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 9.4 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Energievoorziening
Motorkabel met connectoraansluiting Meetsondekabel met aansluiting - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Aandrijving
AC-servomotor - Grijpervinger
gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger - nauwkeurige lineaire geleiding
Hoge kracht- en momentopname Loopwagen met afstroper voor ongunstige omgeving - Bevestiging en positionering
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Synchronisatie
via tandwiel en tandstang