GPD5008SO-IL-10-A

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000IL
"De hybride"
- Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link-technologie
- Tot 50% reducering van de cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
- Verbinding via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
- Geïntegreerd ventiel, sensoren, statusweergave, druk- en temperatuurbewaking
- Werkstukherkenning in het bereik van +/- 0,05 mm met vrij in te leren tolerantiebereik
- 32 werkstukdata programmeerbaar
- Corrosiebestendig en afgedicht volgens IP64
- Tot 30 miljoen cycli zonder onderhoud
Uitrusting/opties
30 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
Veer opent O
Hoge kracht S
Geïntegreerde positiebepaling
IP64
Corrosiewerend
Overdruk
IO-Link
Geïntegreerde ventieltechnologie
Technische gegevens
| Besturing | IO-Link |
| Slag per vinger | 4 [mm] |
| Grijpkracht bij het openen | 3910 [N] |
| Door veer beveiligde grijpkracht min. | 950 [N] |
| Max. aantal cycli | 160 |
| Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.7 [kg] |
| Lengte grijpvinger max. | 105 [mm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 7 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +50 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 90 [cm³] |
| Geïntegreerde ventieltechnologie | Ja |
| Geïntegreerde positiebepaling | Ja |
| Spanning | 24 [V] |
| Stroomopname max. | 0.1 [A] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
| Gewicht | 1.5 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
Hoge kracht- en momentopname Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Grijpervinger
Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde vetreservoirs - Steel Linear Guide
Staal op staal geleiding Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk - Dubbele afdichting
IP64 Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur - Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
In de cilinderruimte gemonteerde veer als grijpkrachtbeveiliging - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Positiebepaling
Geïntegreerde Hall-sensor - Geïntegreerde ventieltechnologie
Besturing van de grijper via een persluchtvoorziening - Geïntegreerde bedieningsmodule
Oplossing met één kabel via IO-Link Druk, temperatuur, positie en andere parameters kunnen worden uitgelezen