Pneumatische grijpers met IO-Link-technologie

De slimme variant

Wat maakt een pneumatische grijper echt slim? Onze hybride grijpers uit de series GPP5000IL en GPD5000IL communiceren in realtime via IO-Link en geven op elk moment hun status door. Positie-uitlezing, status van de grijper, luchtdruktoevoer, aantal reeds uitgevoerde cycli – houd alle belangrijke gegevens van uw pneumatische eindeffectoren overzichtelijk bij.

Uw voordeel: tot 50% kortere cyclustijden en tot 90% minder persluchtverbruik!

LAAT U ADVISEREN!


Overtuigend in de praktijk

Bespaar op onderhoud, materiaal en kosten!

Met onze hybride grijpers realiseert u snellere doorlooptijden en een flexibele productie. Dankzij de IO-Link-technologie, de ingebouwde sensoren en het pneumatische ventiel direct op de grijper hoeft u geen omvangrijke bekabeling en slangen aan te leggen. Hierdoor worden installatie en onderhoud een fluitje van een cent. De voordelen komen tot uiting in de volgende twee praktijkvoorbeelden:

Gebruiksscenario A: Systeemgrijper aan de robotarm

1. Opbouw met conventionele grijpers:

Hier is een end-of-arm-tool te zien die bestaat uit meerdere grijpers aan een robotarm. De pneumatische toevoer verloopt via twee slangen per grijper, die langs de robotarm zijn gebundeld, terwijl het ventieleiland extern is ondergebracht. Daarnaast lopen er telkens twee kabels voor de sensoren en de besturing naar de PLC. De uitgebreide bekabeling en slangvoering vormen potentiële storingsbronnen en zorgen voor extra onderhoudswerk.

12
Pneumatische slangen

12
Sensorkabels

2. Opbouw met hybride grijpers:

Dankzij de ingebouwde klep en sensoren in de grijper zelf, en de plaatsing van de IO-Link master op de EOAT, kan het aantal kabels en slangen zo veel mogelijk worden gereduceerd. Er zijn geen hinderlijke storende contouren meer langs de robotarm en het onderhoud verloopt aanzienlijk eenvoudiger, aangezien het aantal benodigde componenten in deze opbouw tot een minimum is beperkt.
 

1
Pneumatische slang

6
Sensorkabels

Gebruiksscenario B: Meerdere grijpers in één installatie

1. Opbouw met conventionele grijpers: 

Conventionele pneumatische grijpers hebben elk twee slangen nodig voor de persluchttoevoer en extra bekabeling voor de robotbesturing (PLC) en de sensoren. De persluchttoevoer wordt centraal geregeld via een ventieleiland. Dit betekent veel afzonderlijke componenten, die in sommige gevallen een omslachtige installatie en onderhoud met zich meebrengen.

16
Pneumatische slangen

16
Sensorkabels

2. Opbouw met hybride grijpers:

Dankzij de in de grijper ingebouwde ventielen is een ventieleiland overbodig. De slangen worden in plaats daarvan centraal aangesloten via een toevoerkanaal, waaruit afzonderlijke slangen naar de grijpers lopen. Geïntegreerde sensoren zorgen voor de communicatie met de robotbesturing. Eén kabel per grijper naar de IO-Link master is voldoende. Er is aanzienlijk minder installatie- en onderhoudswerk.

1
Pneumatische slang

8
Sensorkabels


Uw voordelen:

  • Minder complexe machines, waardoor er minder storende contouren en foutbronnen zijn
  • Geen extra sensoren nodig
  • Snellere foutopsporing en kortere insteltijden
  • Procesbewaking en kwaliteitscontrole met realtime gegevens
  • Minder stilstand dankzij preventief onderhoud
  • Snelle cyclustijden bij een flexibele productielijn: tot 50% kortere cyclustijd
  • Duurzaam: tot 90% besparing op perslucht in vergelijking met conventionele pneumatische grijpers

Hybride versus traditioneel

De voordelen op een rij

Onze hybride grijpers combineren de voordelen van twee werelden en zijn zo ideaal voor iedereen die zijn productie klaar wil maken voor Industrie 4.0, zonder af te zien van pneumatische eindeffectoren: ze maken zowel korte doorlooptijden als een flexibele productie mogelijk. IO-Link-technologie en geïntegreerde sensoren zorgen voor een betrouwbare componentherkenning zonder extra sensoren. De voordelen worden duidelijk in een directe vergelijking:

Conventionele pneumatische grijpers

Wat is inbegrepen?

  Lage aanschafkosten
  Gemiddelde installatiekosten, benodigd materiaal en onderhoudswerk
  Sensoren voor onderdeelherkenning kunnen optioneel achteraf worden gemonteerd
  Geen geïntegreerde persluchtklep, ventieleiland vereist
  Geen besparing op perslucht
  Normale cyclustijd

Hybride grijpers

Wat is inbegrepen?

  Gemiddelde aanschafkosten
  Weinig installatiewerk, materiaalverbruik en onderhoudswerk
  Geïntegreerde sensoren voor onderdeelherkenning
  Geïntegreerde persluchtklep, geen ventieleiland nodig
  Besparing op perslucht tijdens het gebruik
  Hoge cyclustijd

Veelzijdig opgesteld

Toepassingsgebieden voor hybride grijpers

De installatie en het onderhoud van complexe systemen in geautomatiseerde installaties worden aanzienlijk vereenvoudigd door onze hybride grijpers met IO-Link. In plaats van complexe ventieleilanden en ingewikkelde slangleidingen volstaat een gestroomlijnde infrastructuur, bestaande uit een centrale luchttoevoer en een doorlopende IO-Link-verbinding. Dit vereenvoudigt niet alleen het ontwerp van end-of-arm-tools, maar maakt ook het onderhoud, de diagnose en de schaalbaarheid van bestaande systemen aanzienlijk eenvoudiger.

Deze voordelen maken de grijpers bijzonder aantrekkelijk voor tal van branches. Of het nu gaat om logistiek en intralogistiek voor snelle pick-and-place-processen, de auto- en e-mobility-industrie voor de nauwkeurige hantering van componenten, de elektronica-industrie voor gevoelige componenten, life science-toepassingen met hoge eisen aan reinheid en proceszekerheid of om de klassieke machinebouw – de hybride combinatie van pneumatiek en IO-Link zorgt voor meer efficiëntie, transparantie en flexibiliteit in de gehele waardeketen.

Flexibiliteit:
Besturing via PLC, kan tijdens het gebruik worden gewijzigd.

Nauwkeurigheid:
Nauwkeurigheid van de positiebepaling: 0,05 mm.

Gegevensuitvoer van de grijper:
Directe bewaking van het proces is mogelijk.

Digitale tweeling:
Laat uw grijpers virtueel draaien in de digitale tweeling.

Klantreferenties

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Automatisch inbrengen van T-moeren

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
  • Alleen hier – Extra grote slag, lagere kosten
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
2. 2-klauw parallelle grijper
  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
  • Alleen hier – Extra grote slag, lagere kosten
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
more
Referentie van component
Betrouwbare grijpertechnologie voor elke toepassing

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 3-klauw centrische grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Een machine laden en lossen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Grijpen van vierkante werkstukken

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Grijper voor printplaatassemblage met pennen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Grijper voor slijpen en ontbramen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000IL

  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
  • Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
  • Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
more
Referentie van component
Krachtige automatisering met FANUC

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Laden en lossen van mechanische onderdelen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000IL

  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
  • Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
  • Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
more
Referentie van component
Lineaire wikkelmachine voor statoren

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 3-klauw centrische grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Polijsten van roestvrijstalen buizen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Slijpsysteem
Referentie van component
GPP5000 in gebruik bij metaalbewerking
Referentie van component
Grijper voor dansvoorstelling
Referentie van component
Productie van stuurrondsels voor stuurinrichtingen van auto's
Referentie van component
Volledig geautomatiseerde palletrecycling

Veelgestelde vragen – Hybride grijpers uit de productfamilie 5000

Wat zijn hybride grijpers of pneumatische grijpers met IO-Link?

Hybride grijpers combineren een pneumatische aandrijving met IO-Link-technologie. Ze combineren de beproefde kracht en robuustheid van pneumatische grijpers met digitale communicatie. Via IO-Link kunnen statussen, posities en procesgegevens in realtime worden uitgelezen en aangestuurd. Bij de hybride grijpers kunnen deze gegevens dankzij de reeds ingebouwde sensoren worden geregistreerd zonder dat er extra componenten nodig zijn. 

Welke series pneumatische grijpers zijn er met IO-Link-technologie?

Tot de hybride grijpers behoren:

  • GPP5000IL – parallelle grijper met 2 vingers
  • GPD5000IL – centrische grijper met 3 vingers
Welke voordelen bieden IO-Link-grijpers ten opzichte van klassieke pneumatische grijpers?

IO-Link-grijpers reduceren het installatiewerk aanzienlijk, omdat er minder onderdelen, kabels en interfaces nodig zijn. Tegelijkertijd zorgen ze voor een eenvoudige inbedrijfstelling, transparante procesgegevens en een snellere foutdiagnose. Dankzij kortere cyclustijden, eenvoudiger onderhoud en een lager persluchtverbruik worden tijdens het gebruik kosten bespaard en processen efficiënter uitgevoerd. 

Hoe wordt een IO-Link-grijper in een installatie geïntegreerd?

De integratie verloopt via een gestandaardiseerde IO-Link-interface met slechts één kabel. Daarnaast is alleen een centrale luchttoevoer nodig. Hierdoor wordt de installatie aanzienlijk eenvoudiger en overzichtelijker dan bij conventionele oplossingen. Hier vindt u een handleiding voor het configureren van uw IO-Link-grijper: 

Video

Kan een IO-Link-grijper achteraf in bestaande installaties worden ingebouwd?

Ja, IO-Link-grijpers kunnen probleemloos in bestaande automatiseringssystemen worden geïntegreerd. Door de beperkte infrastructuur is deze technologie bijzonder geschikt voor retrofit-projecten. Bovendien zijn de accessoires van de productfamilie 5000 ook te combineren met de GPP5000IL- en GPD5000IL-series. Een overstap van een conventionele pneumatische grijper naar een hybride grijper is dus op elk moment mogelijk.

Technische details kunnen per model en bouwgrootte verschillen. Gebruik onze productzoeker of de productvergelijkerom de juiste keuze te maken. We adviseren u ook graag persoonlijk om de optimale grijper voor uw toepassing te vinden.

Welke gegevens levert een IO-Link-grijper?

IO-Link-grijpers leveren uitgebreide procesgegevens, waaronder de positie van de grijper, statussen, werkstukherkenning en diagnosegegevens. Deze informatie helpt bij het bewaken en optimaliseren van processen. Dankzij continue feedback van de grijper kunnen afwijkingen in een vroeg stadium worden opgemerkt. Dit verhoogt de proceszekerheid en vermindert stilstandtijden.

Voor welke toepassingen zijn pneumatische IO-Link-grijpers bijzonder geschikt?

De hybride grijpers zijn veelzijdig inzetbaar. Ze zijn onder andere ideaal voor pick-and-place-toepassingen, montageprocessen, het laden van machines en voor flexibele en zeer dynamische handlingstaken. De voordelen komen vooral tot hun recht in complexe systemen, waar de installatie kan worden vereenvoudigd door het aantal slangen en kabels te verminderen, waardoor foutenbronnen en onderhoudskosten tot een minimum worden beperkt. 

Hoe helpen IO-Link-grijpers kosten te besparen?

Door het beperkte aantal componenten, de vereenvoudigde installatie en de snelle inbedrijfstelling dalen zowel de investerings- als de exploitatiekosten. Bovendien worden de onderhoudskosten tot een minimum beperkt. De series GPP5000IL en GPD5000IL zijn ontworpen voor een lange levensduur met 30 miljoen onderhoudsvrije cycli en vereisen slechts minimaal onderhoud. Diagnosefuncties helpen om onderhoudswerkzaamheden planbaar en efficiënt uit te voeren.

Hebt u vragen? Neem contact met ons op.

Persoonlijke gegevens
Bericht