ACS40100CO12-00-A

Compacte assen
Serie ACS
- Hoge precisie en belastbaarheid
De BLDC-motor in combinatie met de kogelomloopaandrijving zorgt voor nauwkeurige en dynamische bewegingen. De uit één stuk gefreesde slede van massief materiaal neemt samen met de dubbele loopwagens de belastingen gedurende miljoenen cycli veilig op. - Geïntegreerde regelelektronica met optionele STO-functie
De geïntegreerde elektronica (optionele IO-Link- of CANopen-aansturing) met optionele veilige Safe-Torque-Off-functie biedt extra veiligheid. De toepassing kan dus sneller in gebruik worden genomen omdat er geen tijdrovende bekabelings- en configuratiewerkzaamheden nodig zijn. - Weinig ruimte nodig en voordelig in het gebruik
Ondanks de compacte buitenafmetingen kan een optioneel klemelement worden geïntegreerd om de slede stevig op zijn plaats te houden in elke positie van het vrij configureerbare bewegingsprofiel en tegelijkertijd energie te besparen.
Uitrusting/opties
IP40
Positioneerbaar
Hoge verplaatsingssnelheid
Krachtig
CANopen
Geïntegreerd klemelement (optioneel)
Profielrailsgeleiding
BasicStop geïntegreerd
Absoluut lineair wegmeetsysteem
STO (optioneel)
Technische gegevens
| Slag, instelbaar | 100 [mm] |
| Type aandrijving | elektrisch |
| Aandrijving | BLDC-motor |
| Besturing | CANopen |
| Bewegende massa | 0.66 [kg] |
| Nominale toevoerkracht Fx | 75 [N] |
| Toevoerkracht max. Fx | 170 [N] |
| Versnelling max. | 20 [m/s²] |
| Snelheid max. | 0.8 [m/s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
| Bedrijfsspanning | 24 [V] |
| Nominale stroom | 3.5 [A] |
| Stroomopname max. | 7 [A] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +50 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 2 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Twee loopwagens
- Hoge kracht- en koppelabsorptie dankzij twee loopwagens en een slede uit één stuk
- Hoge duurzaamheid en goed smeergedrag, zelfs bij korte slagen
- Geïntegreerde besturingselektronica met optionele STO-functie
- Geïntegreerde besturingselektronica bespaart ruimte, kosten en bekabeling
- Smeersysteem
- Minimaal onderhoud met maximale duurzaamheid
- Klemelement (optioneel)
- Verhoogde veiligheid dankzij breekcontactontwerp
- Energie- en kostenbesparing dankzij mogelijke motoruitschakeling
- Kogelomloopaandrijving met BLDC-motor
- Smeerintervallen tot maar liefst 5 miljoen cycli
- Hoge capaciteit in een kleine ruimte
- Nauwkeurige en effectieve krachtoverbrenging dankzij kogelomloopaandrijving
- Absoluut lineair wegmeetsysteem
- Geen referentieruns meer nodig
- Nauwkeurige bewaking van afzonderlijke bewegingsprofielen met maximale precisie
- Behuizing
- Geen storende contouren
- Weinig ruimte nodig
- Breed scala aan montagemogelijkheden












