LBHS niet mogelijk

Klemelement
Serie LBHS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door eigenspanning - Het krachtpakket
0,5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval - Maximale flexibiliteit
Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| THK | SHS | 20 | SHS..C | Variant tonen |
| THK | SHS | 20 | SHS..LC | Variant tonen |
| THK | SHS | 20 | SHS..LV | Variant tonen |
| THK | SHS | 20 | SHS..V | Variant tonen |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | Variant tonen |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | Variant tonen |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | Variant tonen |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | Variant tonen |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | Variant tonen |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | Variant tonen |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | Variant tonen |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | hydraulisch |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Functie | klemmen en remmen |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Behuizing - functioneel onderdeel
Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie - Eroderende contour
Dient om het element onder druk te openen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Afdichtplaten
Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden - Afstroper
Optioneel met artikeleinde op "A