Follow-up product
Tool-changers
Serie FWR

FWR80L-00-A

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Werktuigwisselaar
Serie FWR

Persoonlijke gegevens
Bericht
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 80
Type aandrijvingautomatisch
Handlinggewicht max.29 [kg]
Gewicht gereedschap max.12 [kg]
Energieoverdracht pneumatisch4 [Aantal]
Energieoverdracht elektrischoptioneel
Debiet per zender M5170 [l/min]
Debiet per doorvoereenheid G1/8"650 [l/min]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y2.2 [mm]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1.5 [°]
-0.6 ... 6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Massatraagheidsmoment9.97 [kgcm²]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP44
B10d-waarde200000
Gewicht0.68 [kg]
Voorganger model
Gereedschapwisselaar - vast onderdeel
Tool-changers
Details
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Accessoires
Details
Aflegstation
Accessoires
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
  1. Vast deel
    • Voor montage aan de robotzijde
  2. Aansluitflens
    • Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  3. Partijdeel beschikbare query
    • Via inductieve naderingsschakelaar
  4. Bevestiging energie-element
    • Directe aansluiting, zonder adapterplaten
  5. Los deel
    • Voor montage aan de gereedschapszijde
  6. Vergrendeling
    • Handmatige bediening
    • Automatische bediening door middel van een depotstation
  7. Vergrendeling voor handmatige bediening (optioneel)
    • Beveiliging tegen ongewenst losraken
  8. Geïntegreerde luchtdoorvoer
    • Lucht-/vacuümdoorvoer
    • Leidingloze aansturing mogelijk