F010-08-011

Vloeistofdemper
Serie Bellino

TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht100 [N]
Demper Tolerantie+20/-20 [N]
Demper Snelheid50 [mm/s]
VrijloopNee
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizinggeel PMS135C
Demper Dekselkleuroranje RAL2012
Demper Ø behuizing8 [mm]
Behuizingslengte demper29.5 [mm]
Demper Ø zuigerstang1.8 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangzonder kop
ToepassingsomgevingStandaard