F010-08-012

Vloeistofdemper
Serie Bellino
Technische gegevens
| Technologie | Defined Classic |
| Demper Karakteristiek | Lineair-constant |
| Demper Kracht | 200 [N] |
| Demper Tolerantie | +25/-25 [N] |
| Demper Snelheid | 50 [mm/s] |
| Vrijloop | Nee |
| Demper veerretour | Ja |
| Demper Kleur behuizing | geel PMS135C |
| Demper Dekselkleur | zwart RAL9005 |
| Demper Ø behuizing | 8 [mm] |
| Behuizingslengte demper | 29.5 [mm] |
| Demper Ø zuigerstang | 1.8 [mm] |
| Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
| Demper Verbinding zuigerstang | zonder kop |
| Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden