E050-08-130

zelfsluiter
Serie Silento Centrato

Af te remmen massa30 [kg]
WerkingsrichtingAan weerszijden binnen sluitend
VrijloopNee
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.288 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelnaturel
SEZ Ø boringen5.5 [mm]
SEZ Breedte15 [mm]
SEZ Hoogte56.7 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType S