Automatisering voor producttests

Mobiele robotcel ZiMo
- Snellere automatisering, programmering en aanpassing van producttests
- Beter reproduceerbare en betrouwbaardere producttestresultaten door het gebruik van een robot
Technische gegevens
Aantal planken voor MATCH | 4 |
Onderhoud op afstand | EWON Cosy+ WiFi |
Gewicht | 370 [kg] |
Pneumatiek met veilige afsluitklep | Ja |
Positie van veiligheidsscanner (basis) aan operatorzijde | Rechtsvoor |
Positie van veiligheidsscanner (verlenging) aan operatorzijde | Linksachter |
Robotbesturing | UR-OEMACE |
Fabrikant van robots | Universal Robots |
Bereik | 1300 [mm] |
Robotpositie aan operatorzijde | Centrum |
Laadvermogen | 10 [kg] |
Type robot | UR10e |
Digitale I/O-interface module | Ja |
IO-Link interfacemodule | Grijper |
Pneumatische interfacemodule | 2x 5/3-wegklep, 2x vacuüm |
Veiligheidsscanner | 2 x SICK |
SPS-besturing | Beckhoff |
Visualisatiecontrole | Zimmer HMI |
Bedrijfstemperatuur max. | +40 [°C] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Elektrische aansluiting | Stekker CEE 16 A, 400 V, 5-polig |
Hoogte inclusief robot | 1650 [mm] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Pneumatische aansluiting | Koppelcontactdoos NW7 |
Robotuitlijning linksom aan de operatorzijde | 90 [°] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden